FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Force De Serrage
Forme
B
Finition 1
version courte
Finition 2
3 niveaux
Matière du corps de base
acier de traitement
Couleur du corps de base
noir
Surface corps
zingué
B=Longueur/Largeur
52
D=Filetage
M12
H=Hauteur
67
L=longueur/largeur
65
Couple de serrage M2 Nm
40
Force de serrage kN
22
H1
9-74
H3
25
H4
16
H5
16
L1
14,5
Largeur de la rainure
14
REACh
false
RoHS
false
Type de forme
sans bras de serrage

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
forgé, zingué noir.
Montage
1. Positionnez l'élément de support sur la table porte-outils et serrez-le au couple de serrage indiqué.
2. La pièce à usiner est fixée en serrant la vis de réglage.
Avantages
- Force de serrage très élevée de 22 à 49 kN.
- Assemblage aisé des éléments.
- Permet un bridage très rapide et simple.
- Réglable en hauteur et longueur sans cales supplémentaires.
- À utiliser avec des rainures en T 14 – 28  mm, ainsi que les systèmes M12, M16, M20.
- Patin disponible en version lisse ou striée.
Contenu de la livraison
- Élément de support à 3 niveaux
- Kit de fixation
Accessoire
Réhausse 04630
Patins 04631
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté