Cam screw without slot key steel 04439-00
- Directement insérable sur des tables de machine-outil
- Avec effet de plaquage
- Les rondelles de serrage s'adaptent à la position angulaire de la pièce
- Serrage préservant le matériau
- Serrage de pièces brutes et finies possible
Unité de vente
€93.32
hors TVA
Ajouté à votre panier
Designation
Cam screw
Version 1
without slot key
Main
material
steel
B=T-slot width
without slot key
Accessories NLM
04521-10-1216
Clamping
force
kN
18
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Steel.
Version
Body tempered and black oxidised.
Locking washer case-hardened and brass-plated.
Locking washer case-hardened and brass-plated.
Note
These toe clamps can be used on machine tables or adapter plates. The positive down force holds the workpiece down on the supporting surface. The square washer can adapt slightly to an angular position i.e. the workpiece does not have to be exactly parallel. The clamping washer has a smooth side for machined surfaces and a serrated side for rough faces.
On request
Replacement cam screws.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.