Excentrique de bridage avec bride acier 04444-16
- Directement insérable sur des tables de machine-outil
- Avec effet de plaquage
- Surface d’appui rectifiée
- Serrage de pièces brutes et finies possible
Unité de vente
€373.50
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Excentrique de bridage
Modèle 1
avec bride
Modèle 2
avec appuis
Matériau
du corps de base
acier
Accessoires NLM
04521-10-1624
B
38
B1
17
B2
24,8
Couple
de serrage
max. Nm
135
Force de serrage
kN
26,7
G
12,7
H1
41
H2
35,001 -0,013
H3
21
L
107
L1
46,3
S
8,3
S1
2,5
SW
12
Trou oblong
ouvert
Vis de
fixation
aadaptée
M16
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Corps : traité et bruni.
Surface d’appui : rectifiée.
Plaque de bridage : cémentée, plaquée laiton.
Surface d’appui : rectifiée.
Plaque de bridage : cémentée, plaquée laiton.
Nota
Deux butées utilisées avec deux crampons plaqueurs à excentrique réglable permettent de constituer un dispositif de bridage sur mesure pour un grand nombre d’applications spécifiques.
Sur demande
Vis excentriques de rechange.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.