FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Rondelle
Surface du corps de base
naturel
D=diamètre extérieur
12
H=Hauteur
2,2
D1
4,3
H1
0,5
Matériau du levier
acier inoxydable
Taille
9
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
Description du produit
Cette rondelle peut être installée entre la rondelle de pression et la surface d'appui.
Matière

Inox 1.4305 (correspond à AISI 303).

Finition
Naturel.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought