EN
Choose your language
Designation
Clamping pin
Version 1
with washer
Main material
steel
Surface finish body
black oxidised
B=clamping range
0-23
D1=Outside diameter
40
D=diameter
28
H=Height
68
H1
28
H2
7
SW
6
Steel code
1.0715
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
Rondelle en acier 1.0715.
Clavettes de serrage en acier 1.0715 ou Inox 1.4305.

Finition
Rondelle zinguée.
Clavettes de serrage brunies ou naturelles.
Nota
Pour la fixation des plaques d'adaptation, équerres et plaques ouvertes dans les tables à dépression ou les plaques avec alésage Ø16 mm, Ø20 mm et Ø28 mm. Également utilisables comme butées ainsi que pour le positionnement et la fixation de plaques à fixer. Une rotation de la vis à tête cylindrique permet de serrer les clavettes dans l'alésage.
Avantages
Fonctionne également avec une plaque à fixer de faible épaisseur (métal : ≥8 mm ou ≥4 mm ; bois ≥18 mm).
Serrage dans l'alésage respectueux des surfaces.
Hauteur réduite.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought