{"product":{"productId":"agid.27219","price":898.36,"name":"Plaque de base universelle pour module 5 axes UNILOCK, grand modèle, à pas de 80 mm"},"currency":"EUR"}
- Élément de base pour pièces volumineuses et lourdes
- Possibilité d'un réglage précis et adapté à la pièce
- S'adaptent sur les tables de machine-outil à trame de trous ou les tables à rainures en T
Description
Matière
Acier de cémentation.
Finition
Corps de base oxydé.
Surfaces fonctionnelles cémentées, trempées et rectifiées.
Surfaces fonctionnelles cémentées, trempées et rectifiées.
Nota
Les plaques de base universelle UNILOCK 5 axes peuvent s’adapter directement sur les tables de machine-outils à trame de trous, sur les tables à rainures en T ou tables à rainures croisées. De par leur conception stable et robuste, ces platines réhausses conviennent parfaitement comme élément de base pour des pièces volumineuses et lourdes. La disposition des rainures de fixation permet un réglage précis et adapté à la pièce.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.