Matière
Polyamide PA6.
Finition
noir.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Polyamide PA6.
Finition
noir.
Nota
Adaptateur permettant de relier une chaîne porte-câbles à un tube ondulé ou une chaîne porte-câbles à un passe-câbles.
La chaîne porte-câbles/le tube ondulé reste pivotant dans l’adaptateur. Le passe-câbles est quant à lui bloqué.
Pour fixer l’adaptateur, il faut utiliser le collier de serrage pour adaptateur 80855-21.
La chaîne porte-câbles/le tube ondulé reste pivotant dans l’adaptateur. Le passe-câbles est quant à lui bloqué.
Pour fixer l’adaptateur, il faut utiliser le collier de serrage pour adaptateur 80855-21.
Plage de température
-45 °C à +105 °C (brièvement jusqu’à +150 °C).
Accessoire
Collier de serrage pour adaptateur 80855-21.
Passe-câbles 80855-25.
Passe-câbles 80855-25.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.