Goupille d'arrêt avec bouton de manoeuvre acier inoxydable naturel 03193-4712080
- Pour un assemblage simple et rapide d'éléments de machine et de pièces
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages
- Verrouillage sûr en appuyant et en relâchant simplement le bouton pression
- Autobloquant
Unité de vente
39,84 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Goupille d'arrêt
Modèle 1
avec bouton de manoeuvre
Modèle 2
épaulement en métal
Forme
A
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
naturel
Matériau
des composants
thermoplastique
Coloris
des composants
noir
D1=Diamètre de boulon
12
L=Longueur
80
Alésage
de réception
H11
12
Coloris
du couvercle
rouge traffic RAL 3020
D
47
D2
14,5
D3
23
Force de cisaillement
double
kN max.
86
L1
10
L2
40
L5
90
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ PFAS substance/s
previous C28H23F3N6 possible
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Poignée, bouton pression thermoplastique.
Composants en inox.
Composants en inox.
Finition
Poignée noire.
Bouton pression rouge signalisation.
Composants en acier inox naturel.
Bouton pression rouge signalisation.
Composants en acier inox naturel.
Nota
Les goupilles d'arrêt autobloquantes permettent d'assembler ou de fixer rapidement et simplement des pièces ou des éléments.
Un appui sur le bouton pression permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En relâchant le bouton pression, les billes se bloquent et procurent un assemblage sûr et indémontable.
Le modèle Forme A convient pour les applications devant répondre à des exigences plus élevées et plus précises.
Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.
Les données relatives à la force de cisaillement correspondent à la charge de rupture théorique.
Il s'agit de valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.
Les valeurs de charge ont été calculées conformément à la norme DIN 50141. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la goupille d'arrêt autobloquante est adaptée à l'application envisagée.
Les différents matériaux avec lesquels les goupilles d'arrêt autobloquantes sont utilisées, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Un appui sur le bouton pression permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En relâchant le bouton pression, les billes se bloquent et procurent un assemblage sûr et indémontable.
Le modèle Forme A convient pour les applications devant répondre à des exigences plus élevées et plus précises.
Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.
Les données relatives à la force de cisaillement correspondent à la charge de rupture théorique.
Il s'agit de valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.
Les valeurs de charge ont été calculées conformément à la norme DIN 50141. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la goupille d'arrêt autobloquante est adaptée à l'application envisagée.
Les différents matériaux avec lesquels les goupilles d'arrêt autobloquantes sont utilisées, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Propriétés
Forme A :
Doigt rectifié, épaulement en métal, force d'extraction axiale élevée
Doigt rectifié, épaulement en métal, force d'extraction axiale élevée
Indication de dessin
1) Épaulement en métal
Accessoire
Douille de logement pour goupille d'arrêt 03197
Câble de sécurité en spirale 03199
Corde de maintien avec œillet 03199
Anneau 03199
Câble de sécurité en spirale 03199
Corde de maintien avec œillet 03199
Anneau 03199
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.