FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Goupille d'arrêt
Modèle 1
avec tête rotative
Modèle 2
goupille en inox
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
naturel
Matériau des composants
acier inoxydable
Surface des composants
naturel
D1=Diamètre de boulon
10
D
18
D2
34
D3
34
D4
28
D5
18
D6
35
D7
6,5
D8
3,4
Force de cisaillement en kN
9
Force de maintien N
150
Force de serrage N
50
Force d’extraction F en kN
1,5
H
31
H1
10
L2
21,5
L5
16
M
M3x4
P1
6-14
Résistance thermique
≤130 °C
T
6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Corps en Inox.
Boulon en acier ou en Inox.
Bouton en thermoplastique PA (polyamide) ou en Inox.
Bille et ressort en Inox.
Finition
Corps poli.
Boulon en acier traité et nickelé.
Boulon en inox traité.
Tête rotative renforcée de fibre de verre, noire ou polie.
Bille traitée.
Nota
Option de montage 1 pour plaques d’épaisseur 6 ou 12 mm.
Option de montage 2 pour plaques d’épaisseur jusqu’à 20 mm.
Vis de fixation M2 ou M3 incluses.

En cas de dépassement de la force de maintien, on constate un espace de plus de 0,1 mm entre les plaques.
Attention
Les forces d'extraction indiquées s'appliquent uniquement en cas d'utilisation avec des douilles de fixation 03192-02.
Indication de dessin
1) Option de montage 1
2) Option de montage 2
3) Plaque
Accessoire
Douille de fixation 03192-02.
Douilles de fixation en acier inoxydable, flottantes, pour goupilles d’arrêt 03192-07.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought