{"product":{"productId":"agid.20234","price":36.26,"name":"Plaque d\u2018adaptation circulaire"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier.
Finition
Zingué et passivé bleu.
Afficher plus
Afficher moins
Plaque d'adaptation circulaire, forme A
à partir de
€36.26
hors TVA
hors frais d’envoi
Plaque d'adaptation circulaire, forme B
à partir de
€40.14
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier.
Finition
Zingué et passivé bleu.
Nota
Les plaques d'adaptation peuvent être utilisées en association avec des sauterelles à levier. Elles permettent un positionnement rapide des sauterelles à levier qui y sont fixées.
Les plaques d'adaptation sont serrées sur la table de machine-outil à l'aide d'un module excentrique de serrage.
Les plaques d'adaptation sont serrées sur la table de machine-outil à l'aide d'un module excentrique de serrage.
Avantages
Réglage et positionnement libres.
Hauteur modulable grâce au bloc adaptateur.
Montage facilité grâce à l'ouverture présente dans la forme B.
Hauteur modulable grâce au bloc adaptateur.
Montage facilité grâce à l'ouverture présente dans la forme B.
Indication de dessin
Forme A : fermée
Forme B : ouverte
Forme B : ouverte
Accessoire
Module excentrique de serrage 10500
Sauterelle à levier 05….
Sauterelle à levier 05….