EN
Choose your language
Désignation
Poignée indexable
Modèle 1
plate
Forme
0°
Form definition
0°
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface finish body
bright
Matériau des composants
plastique
A=Longueur de poignée
102
T=profondeur de filetage
18
X=filetage
M8
D
13,5
D1
33
D2
25
D3
10
H
19
H1
2
H2
12
H3
23
Nombre de dents
26
Steel code
1.4305
Taille
1
Type de fixation
taraudage
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
Insert en Inox 1.4305.
Boule en plastique noir.

Finition
Acier inox naturel.
Sur demande
Autres taraudages et finitions spéciales.
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles dans d’autres longueurs (prix spécifique).
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté