Anse circulaire gaine simple polyester violet 07798-0100005
- Élingue ronde à gaine simple conforme DIN EN 1492-2
- Gaine polyester imperméabilisée avec code couleur, code-barres tonnes et étiquette de sécurité.
- Facteur de sécurité élevé avec résistance à la rupture multipliée par 7
- Stabilité élevée aux UV et faible absorption d'humidité
- Charge admissible élevée malgré un poids réduit
Sales unit
€9.08
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Round sling
Version 1
single sleeve
Main
material
polyester
Main
colour
violet
FT=load capacity kg
1000
L= length of inserts
0,5 m
B
47
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
Polyester.
Finition
Gaine simple.
Nota
Les anses circulaires sont conformes à la norme DIN EN 1492-2. Elles sont composées de brins continus de fibres de polyester haute résistance. Ces brins de fibres de polyester sont revêtus d'une gaine de protection stable en polyester tissé sans couture. La gaine de protection est en outre pourvue d'une surface imprégnée de polyuréthane, résistante à l'abrasion. La capacité de charge nominale et le code-barres tonnes (capacité de charge une barre par tonne) des anses circulaires sont soit tissés, soit imprimés sur la gaine de protection. L'étiquette de sécurité comportant le marquage CE et les données techniques est solidement cousue à l'anse circulaire.
La couleur de l'anse circulaire correspond au code couleur en vigueur pour les charges admissibles en ce qui concerne les accessoires d'élingage textiles.
Les anses circulaires présentent une résistance élevée aux UV et une faible absorption d'humidité.
Facteur de sécurité 7:1
Exemple : charge admissible 1 000 kg = force de rupture 7 000 kg.
Les anses circulaires possèdent le marquage CE conformément aux directives européennes sur les machines.
La couleur de l'anse circulaire correspond au code couleur en vigueur pour les charges admissibles en ce qui concerne les accessoires d'élingage textiles.
Les anses circulaires présentent une résistance élevée aux UV et une faible absorption d'humidité.
Facteur de sécurité 7:1
Exemple : charge admissible 1 000 kg = force de rupture 7 000 kg.
Les anses circulaires possèdent le marquage CE conformément aux directives européennes sur les machines.
Plage de température
-40 °C jusqu’à +100 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.