FR
Sélectionnez votre langue
2 Résultats

Description

Matière
-
Finition
Forme A :
Bague d'arrêt en acier brut.
Vis sans tête en acier de classe de résistance 15H, brut.
Forme E :
Bague d'arrêt en acier brut ou zingué, passivé bleu.
Vis sans tête en acier de classe de résistance 45H, brut (noir) ou zingué, passivé bleu.
Vis sans tête en inox A2-70, brut.
Nota
Forme A : avec vis sans tête DIN 553 (fente)
Forme E : avec vis sans tête DIN EN ISO 4027 (six pans creux)

Les tolérances indiquées sont valables pour les bagues d'arrêt polies selon la norme DIN 705. Ces tolérances ne sont pas garanties pour les bagues d‘arrêt zinguées. Cela n'a cependant aucun impact sur leur fonctionnement.
Indication de dessin
1) Deuxième vis à partir de D1 ≥ 75

Other customers also bought