{"product":{"productId":"agid.23165","price":20.96,"name":"Doigts d\u2019indexage verrouillables, forme D, pouces"},"currency":"EUR"}
- Utilisable pour toutes sortes de verrouillages et de fixations
- Une rotation à 180° du verrou entraîne le verrouillage
- Encoche d'arrêt pour le maintien de la position
- Doigt traité
Description
Matière
Acier classe de résistance : 5.8.
Finition
Bruni. Doigt d'indexage trempé et rectifié.
Nota
Les doigts d’indexage verrouillables sont utilisés lorsque l'application nécessite parfois que le doigt soit rétracté. Tourner le levier de 180° pour enclencher le verrouillage. Une encoche d’arrêt permet de maintenir le levier dans cette position.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.