EN
Choose your language
Designation
Indexing plunger
Version 1
without locking slot
Form
G
Product type
without collar
Main material
stainless steel
Surface finish body
hardened
Component material
thermoplastic
Component colour
black grey RAL 7021
D1=Thread (inch)
5/8-11
D=pin diameter
8
L=Length
72
D2
33
Fx30°
2,3
L1
36
L2
24
Locknut
without locknut
Size
3
Spring force final pressure F2 approx. N
45
Spring force initial pressure F1 approx. N
15
Steel code
1.4034
Travel S
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
Modèle en acier :
corps fileté et doigt d’arrêt en acier de décolletage.

Modèle en inox :
Corps fileté 1.4305 (correspond à AISI 303).
Doigt d’arrêt trempé 1.4034 (correspond à AISI 420).
Doigt d’arrêt non trempé 1.4305 (correspond à AISI 303).

Bouton de manoeuvre en thermoplastique.

Finition
Modèle en acier :
Corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.

Modèle en inox :
Corps fileté brut.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Doigt d’arrêt non trempé et non rectifié, brut.

Bouton de manœuvre gris foncé RAL 7021.
Nota
Une rondelle à visser est proposée pour le vissage des doigts d’indexage. Elle doit être glissée sous le bouton de manœuvre en position dégagée de manière à ce que les tiges d’entraînement s’engagent dans la fente.
Sur demande
Finitions spéciales.
Accessoire
Entretoises 03089.
Kits de fixation pour pièces à parois minces 03094-10.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought