FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière

Housing steel.

Lever polyamide.

Load ball stainless steel 1.4034 or polyamide.

Finition
Steel electro zinc-plated.
Nota
Ball transfer units with lockable balls are suitable for transporting and positioning sensitive goods such as glass or polished aluminium, brass and steel sheets. Ball transfer units can also be used as an alternative to standard rollers, making it easy to transport and position low profiles, e.g. in retail, production or at home.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté