EN
Choose your language
3 Hits

Description

Matière
Corps de base en aluminium.
Composants en inox.
Finition
Corps de base à revêtement dur.
Composants bruts.
Nota
Ces éléments d’angle peuvent être montés sans outil sur les griffes à serrage rapide et plaques de base ou les tables de positionnement, et peuvent être associés et reliés à tous les produits dotés d’une fixation rapide.
Accessoire
Plaques de base 34031.
Tables de positionnement 34031-05.
Griffes à serrage rapide de base 33227-05.
Griffes à serrage rapide de base 34006.
Griffes à serrage rapide de base 34021.
Tables croisées 34031-10.
Griffes à serrage rapide pivotantes avec élément d’angle 34007.
Griffes à serrage rapide pivotantes 34007-02.
Étaux de précision 33225-5003511.
Étaux autocentrants de précision 34010.
Adaptateurs 33225-20.
Mandrins de précision à trois°mors 34011.
Adaptateurs 33226-05.
Supports d’aiguille 33227.
Pinces pour petites pièces 34012.
Vés magnétiques 34013.
Vés avec bride à lame ressort / bride pivotante 34013-05.
Vés 34013-10.

Other customers also bought