norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Exactement sur mesure

retour
Exactement sur mesure
Les règles norelem pour applications diversifiées

Les règles, verniers et points zéro de norelem sont utilisés partout où une cote précise et où tendre vers un point de référence sont indispensables ou du moins utiles. Les outils de mesure polyvalents sont bien lisibles, robustes et disponibles en différentes longueurs.

Les règles autoadhésives en acier inoxydable ou les outils de mesure au choix, autocollants ou à visser, en aluminium, s’utilisent dans presque tous les domaines de la construction mécanique, de la production ainsi que dans de nombreux secteurs de l’artisanat. Les règles et les points de référence de norelem s’adaptent simplement et fiablement sur des machines, accessoires de machine, outils, dispositifs de mesure, tables de travail et de découpe.
L’échelle millimétrée passée profondément au laser et fortement contrastée sur une surface dépolie non éblouissante est très lisible. Les règles sont disponibles en 15 et 30 mm de large et dans les longueurs standards de 300, 500, 700 et 1 000 mm. Pour les multiples buts d’utilisation, les règles existent au choix avec échelle sur l’arête supérieure ou inférieure (montage horizontal), respectivement à droite ou à gauche (montage vertical). Les points zéro ou les verniers destinés à une lecture précise sont disponibles dans un modèle de qualité comparable.
Maßstäbe, Nonien und Nullmarken von norelem
En plus de la gamme standard étendue, norelem fabrique des règles et des verniers sur modèle de croquis ou dessin, dans d’autres longueurs, avec des échelles différentes (par ex. des deux côtés) ainsi qu’avec un point zéro à droite ou au centre.

Caractères: 1.595

 130121_PM_norelem_Massstaebe 627 kB
Brève présentation
norelem Normelemente KG
Tous les succès commencent par une idée. C'est pourquoi, norelem vous propose une sélection unique de pièces normalisées et de composants afin de vous permettre d'atteindre vos objectifs dans la construction de machines et d’installations. Le BIG GREEN BOOK offre aux constructeurs et techniciens une gamme claire et complète de pièces de qualité.

Nous accompagnons votre projet dès le début – avec nos conseils d'experts, une banque de données CAO complète et des délais de livraison rapides. Depuis plus de 60 ans, norelem poursuit son développement avec un dynamisme remarquable, étoffant sans cesse sa gamme de produits et optimisant continuellement sa logistique.

Afin d'assurer la relève, nous proposons des formations et des ateliers dispensés à notre siège de Markgröningen et sur nos sites à travers le monde.
Caractères : 799

Impression gratuite, justificatif souhaité