norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte

Transmission d'énergie fiable, nécessitant peu de maintenance

retour
Transmission d'énergie fiable, nécessitant peu de maintenance

Les crémaillères, les roues dentées et les engrenages coniques de norelem permettent de réaliser de multiples systèmes d'entraînement et opérations de déplacement.

Les composants d'entraînements standardisés robustes et économiques sont adaptés à une large palette d'opérations de transmission d'énergie et de positionnement dans le secteur de la construction de machines ainsi que dans la technologie d'automatisation. Les roues dentées, les crémaillères et les engrenages coniques de norelem garantissent une interaction mécanique et sans glissement, avec un sens de rotation alterné pour différentes positions d'axe. Ils transforment les mouvements de rotation en mouvements linéaires et assurent entre autres un levage et un abaissement sûrs de charges lourdes. Avec près de 400 articles dans ce groupe de produits, norelem propose une large gamme directement en stock.
Avec leur rigidité constante, les crémaillères se prêtent très bien à la transmission de forces axiales importantes, même dans des conditions d'utilisation salissantes. Les roues dentées transmettent les mouvements de rotation d'un arbre à un autre, une roue dentée combinée à une crémaillère transforme des mouvements de rotation en mouvements linéaires et inversement. Les roues dentées constituent la base des réducteurs à renvois d'angles, nécessaires lorsque des démultiplications, couples et mouvements dynamiques importants sont requis. Les avantages des composants d'entraînements de norelem : la transmission d'énergie mécanique et sans glissement fonctionne de manière fiable et nécessite peu de maintenance. Contrairement aux entraînements par courroies, il est possible d'appliquer des forces nettement plus importantes et des entraxes plus petits peuvent être réalisés, en comparaison avec les entraînements par chaînes et par courroies. En raison de leurs formes très variées, il est possible d'utiliser les engrenages pour les positions d'axe les plus diverses. Les engrenages de norelem (diamètre du cercle primitif de 12 à 381 mm, diamètre du cercle de tête de 14 à 387 mm) sont disponibles dans les modules 1 à 3, denture droite, 12 à 127 dents. Les engrenages coniques de norelem (diamètre du cercle primitif de 15 à 180 mm, diamètre du cercle de tête 17,4 à 180,8 mm) sont disponibles dans les modules 1 à 3, jusqu'à 45 dents. Ainsi, il est possible de réaliser des transmissions allant de 1:1 à 1:4. Les crémaillères de norelem sont disponibles en stock dans les hauteurs et largeurs de dents de 15 à 30 mm dans les modules 1 à 3, dans les longueurs standard 500, 1000 et 2000 mm, et en versions rondes en option . Tous les composants d'entraînements sont réalisés en acier C45, dotés d'une denture fraisée droite, et présentent un angle d'attaque de 20°. Alésages ou rainures possibles en option.
Caractères : 2 460
 200715_PM_norelem_ZahnraederStangen 526 kB
Brève présentation
norelem Normelemente KG
Tous les succès commencent par une idée. C'est pourquoi, norelem vous propose une sélection unique de pièces normalisées et de composants afin de vous permettre d'atteindre vos objectifs dans la construction de machines et d’installations. Le BIG GREEN BOOK offre aux constructeurs et techniciens une gamme claire et complète de pièces de qualité.

Nous accompagnons votre projet dès le début – avec nos conseils d'experts, une banque de données CAO complète et des délais de livraison rapides. Depuis 60 ans, norelem poursuit son développement avec un dynamisme remarquable, étoffant sans cesse sa gamme de produits et optimisant continuellement sa logistique.

Afin d'assurer la relève, nous proposons des formations et des ateliers dispensés à notre siège de Markgröningen et sur nos sites à travers le monde.
Caractères : 809

Impression gratuite, justificatif souhaité

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2018 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40