norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Système de bridage 5 axes

Système de bridage 5 axes

retour
Nouveautés
Test
Le nouveau module de bridage
pour centres d'usinages complexes
Quel module de bridage choisir pour un bridage de pièces complexes en un temps réduit?
Le système de serrage UNILOCK KIPP pour l'usinage complet en un seul serrage
Le module de bridage NLM UNILOCK a été spécialement conçu pour les centres d'usinage 5 axes.

Il est idéal pour le bridage de pièces complexes.

Les usinages peuvent ainsi être réalisés en une seule opération de bridage.

Un usinage sur le sixième axe est même possible.

Les pièces à usiner sont maintenues par ce module 5 axes au moyen d'un raccord vissé.

Une multiplicité d'actions
Par sa conception modulaire et le nombre de modules disponibles, le système peut s'assembler et se recombiner à volonté pour une multiplicité d'applications.

Plus de 70 éléments de bridage sont proposés à savoir : modules de base, éléments de bridage et accessoires.

En combinant ces éléments, il est ainsi possible de travailler sur des hauteurs différentes, en assurant une fixation avec de multiples interfaces et l'usinage de pièces complexes.
L'étau de bridage 5 axes UNILOCK KIPP offre un large choix de modules entretoise et de base
Des hauteurs de montage variables grâce au choix important des modules de base et des éléments de bridage proposés
Les Avantages
- Un usinage 5 axes sans bords gênants

- La conception modulaire garantit une flexibilité optimale

- Des interfaces prévues avec les systèmes actuels

- Fixation variable des pièces à usiner

- La pièce est maintenue fermement avec le système de bridage

- La pièce se positionne aisément grâce à des taraudages ou à un ajustement serré

- Positionnement précis sur système point zéro

- Une force de serrage des modules élevée

- Une excellente reproductibilité
 norelem UNIlock 3,8 MB
Couple de serrage du module de base pour étau de bridage 5 axes UNILOCK
Couple de serrage max. : 15Nm
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40