|
|
02006Support réglable à bille oscillante avec joint torique intégré |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Corps : acier de traitement. Bille : acier à outils. Forme K : POM.Finition :Corps : acier traité. Bille en acier : trempé et bruni. Bille en POM: blanc.Nota :Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard.
Bille : protection anti-retournement intégrée.Avantages :Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers. Cela permet de garantir un fonctionnement optimal.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Supports à bille oscillante réglables avec joint torique intégré, forme C, bille en acier avec plat, lisse |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | B | D2 | D3 | H | H1 | E | SW | Ø bille | Charge max. en kN (contraintes statiques uniquement) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
02006-106X012 | C | 12 | M6 | 6 | 9,5 | 1,5 | 11,5 | 10 | 7 | 9 |  | | 45,16 € | | 02006-106X025 | C | 25 | M6 | 6 | 9,5 | 1,5 | 11,5 | 10 | 7 | 9 |  | | 41,93 € | | 02006-106X040 | C | 40 | M6 | 6 | 9,5 | 1,5 | 11,5 | 10 | 7 | 9 |  | | 42,44 € | | 02006-108X012 | C | 12 | M8 | 8,5 | 13 | 1,5 | 15 | 13 | 10 | 15 |  | | 50,08 € | | 02006-108X025 | C | 25 | M8 | 8,5 | 13 | 1,5 | 15 | 13 | 10 | 15 |  | | 50,58 € | | 02006-108X040 | C | 40 | M8 | 8,5 | 13 | 1,5 | 15 | 13 | 10 | 15 |  | | 51,27 € | |
|
Supports à bille oscillante réglables avec joint torique, forme F, bille en acier avec plat, strié |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | B | D2 | D3 | H | H1 | E | SW | Ø bille | Charge max. en kN (contraintes statiques uniquement) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
02006-306X012 | F | 12 | M6 | 6 | 9,5 | 1,5 | 11,5 | 10 | 7 | 9 |  | | 47,87 € | | 02006-306X025 | F | 25 | M6 | 6 | 9,5 | 1,5 | 11,5 | 10 | 7 | 9 |  | | 48,55 € | | 02006-306X040 | F | 40 | M6 | 6 | 9,5 | 1,5 | 11,5 | 10 | 7 | 9 |  | | 49,04 € | | 02006-308X012 | F | 12 | M8 | 8,5 | 13 | 1,5 | 15 | 13 | 10 | 15 |  | | 53,13 € | | 02006-308X025 | F | 25 | M8 | 8,5 | 13 | 1,5 | 15 | 13 | 10 | 15 |  | | 53,78 € | | 02006-308X040 | F | 40 | M8 | 8,5 | 13 | 1,5 | 15 | 13 | 10 | 15 |  | | 54,66 € | |
|
Supports à bille oscillante réglables avec joint torique, forme K, bille en POM avec plat, lisse |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | B | D2 | D3 | H | H1 | E | SW | Ø bille | Charge max. en kN (contraintes statiques uniquement) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
02006-706X012 | K | 12 | M6 | 6 | 9,5 | 1,5 | 11,5 | 10 | 7 | 2 |  | | 43,78 € | | 02006-706X025 | K | 25 | M6 | 6 | 9,5 | 1,5 | 11,5 | 10 | 7 | 2 |  | | 44,29 € | | 02006-706X040 | K | 40 | M6 | 6 | 9,5 | 1,5 | 11,5 | 10 | 7 | 2 |  | | 45,16 € | | 02006-708X012 | K | 12 | M8 | 8,5 | 13 | 1,5 | 15 | 13 | 10 | 4 |  | | 48,74 € | | 02006-708X025 | K | 25 | M8 | 8,5 | 13 | 1,5 | 15 | 13 | 10 | 4 |  | | 49,40 € | | 02006-708X040 | K | 40 | M8 | 8,5 | 13 | 1,5 | 15 | 13 | 10 | 4 |  | | 50,08 € | |
|
Supports à bille oscillante réglables avec joint torique, forme O, bille en inox avec revêtement diamanté |
plus d'infos |
Référence | Forme | B | D2 | D3 | H | H1 | E | SW | SW1 | W | Ø bille | Charge max. en kN (contraintes statiques uniquement) | Filtre |
---|
02006-510X | O | 50 | M10 | 14 | 16 | 3 | 19,6 | 17 | 3 | 28 | 13 | 18,8 |  | 02006-512X | O | 60 | M12 | 19 | 19 | 4 | 21,9 | 19 | 5 | 24 | 15 | 29,8 |  | 02006-516X | O | 50 | M16 | 21 | 23 | 4 | 27,7 | 24 | 6 | 24 | 20 | 50,3 |  | 02006-506X | O | 40 | M6 | 8 | 10 | 2 | 11,5 | 10 | - | 28 | 7 | 9,2 |  | 02006-508X | O | 40 | M8 | 11 | 14,5 | 3 | 15 | 13 | - | 28 | 10 | 15,5 |  |
|
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|