norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Équerres doubles en fonte grise avec faces d'appui pré-usinées
01265

Équerres doubles en fonte grise avec faces d'appui pré-usinées

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :GJL 300.Finition :Faces d´appui et de fixation rectifiées.
Les faces d'appui sont pré-usinées avec une surépaisseur de 1 mm.
Nota :Les équerres avec faces d'appui pré-usinées offrent un moyen rapide et économique de fabriquer des éléments de base avec des trames modulaires spécifiques ou des perçages individuels. L'embase est usinée pour le montage sur la table de machine-outils. Les deux surfaces d'appui peuvent être usinées par le client. Les équerres conviennent aux tables des machines-outils conformes aux normes DIN 55201 et JIS 6337-1980.
Veuillez commander séparément les tasseaux pour la fixation des palettes sur les tables de machine-outils conformes à la norme DIN 55201.
Anneaux de levage mâles pour le transport inclus.
Autres dimensions sur demande.
Indication de dessin :
1) Trou lamé pour vis CHC, DIN 912 (D3/D4)
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 01265 Équerres doubles en fonte grise avec faces d'appui pré-usinées 298 kB

Dessins

Équerres doubles en fonte grise avec faces d'appui pré-usinées
Équerres doubles en fonte grise avec faces d'appui pré-usinées

Sélection/filtre d'articles

RéférenceLHH1D2

D3D4D5H3L1L2L3L4L5L6L7L8L11CAOAcc.PrixCommander
01265-1000300503005005020M12M10M121581250200-15010040-0 Sur demande
01265-1000400504005005020M16M12M161815132030020020015055-25 Sur demande
01265-1000400654006505020M16M12M161815132030020020015055-25 Sur demande
01265-1000500605006005020M16M12M1618201400200-25020075-25 Sur demande
01265-1000500755007505020M16M12M1618201400200-25020075-25 Sur demande
01265-1000630706307005025M16M16M1618251500400-315200100-25 Sur demande
01265-1000630856308505025M16M16M1618251500400-315200100-25 Sur demande
01265-1000800808008005025M16M16M1618301640600400400300135-25 Sur demande
01265-10008010080010005025M16M16M1618301640600400400300135-25 Sur demande
01265-100100100100010005525M20M20M161835180060020050040016540025 Sur demande
01265-100100125100012505525M20M20M161835180060020050040016540025 Sur demande
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2022 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40