norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Équerres doubles en fonte grise avec rainures en T
01265

Équerres doubles en fonte grise avec rainures en T

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :GJL 300.Finition :Faces d´appui et de fixation rectifiées.Nota :Les cubes avec rainures en T sont utilisés pour la configuration de dispositifs modulaires sur des machines horizontales.
Les pas de rainures précis, à la fois dans le sens longitudinal et transversal, garantissent une répétabilité très élevée des opérations de serrage.
Les cubes conviennent aux tables des machines-outils conformes aux normes DIN 55201 et JIS 6337-1980.
Veuillez commander séparément les tasseaux pour la fixation des palettes sur les tables de machines-outils conformes à la norme DIN 55201.
Anneaux de levage mâles pour le transport inclus.
Autres dimensions sur demande.
Indication de dessin :
1) Trou lamé pour vis CHC, DIN 912 (D3/D4)
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 01265 Équerres doubles en fonte grise avec rainures en T 351 kB

Dessins

Équerres doubles en fonte grise avec rainures en T
Équerres doubles en fonte grise avec rainures en T

Sélection/filtre d'articles

RéférenceLHH1D2

D3D4D5H3L1L2L3L4L5L6L7L8L9L11BN=Largeur
de la rainure
NB=Nombre d'alésages
d montage
CAOAcc.PrixCommander
01265-3140400504005005020M16M12M161815032030020020015055-10025143 Sur demande
01265-3140400654006505020M16M12M161815032030020020015055-10025144 Sur demande
01265-3140500605006005020M16M12M1618200400200-25020075-10025144 Sur demande
01265-3140500755007505020M16M12M1618200400200-25020075-10025145 Sur demande
01265-3140630706307005025M16M16M1618250500400-315200100-12525144 Sur demande
01265-3140630856308505025M16M16M1618250500400-315200100-12525145 Sur demande
01265-3140800808008005025M16M16M1618300640600400400300135-15025144 Sur demande
01265-31408010080010005025M16M16M1618300640600400400300135-15025145 Sur demande
01265-314100100100010005525M20M20M161835080060020050040016540016025145 Sur demande
01265-314100125100012505525M20M20M161835080060020050040016540016025146 Sur demande
01265-3180400504005005020M16M12M161815032030020020015055-10025183 Sur demande
01265-3180400654006505020M16M12M161815032030020020015055-10025184 Sur demande
01265-3180500605006005020M16M12M1618200400200-25020075-10025184 Sur demande
01265-3180500755007505020M16M12M1618200400200-25020075-10025185 Sur demande
01265-3180630706307005025M16M16M1618250500400-315200100-12525184 Sur demande
01265-3180630856308505025M16M16M1618250500400-315200100-12525185 Sur demande
01265-3180800808008005025M16M16M1618300640600400400300135-15025184 Sur demande
01265-31808010080010005025M16M16M1618300640600400400300135-15025185 Sur demande
01265-318100100100010005525M20M20M161835080060020050040016540016025185 Sur demande
01265-318100125100012505525M20M20M161835080060020050040016540016025186 Sur demande
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2022 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40