norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Cube préusiné Fonte grise
01852

Cube préusiné Fonte grise

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Fonte grise EN GJL 250.Finition :Les surfaces de référence sont usinées.Nota :Les anneaux de levage mâles pour le transport sont fournis. Une tôle de protection empêche que les trous des cubes soient remplis de copeaux.Indication de dessin :
Surfaces usinées : +0,2 mm/ +0,5 mm
Surfaces brutes : ±2 mm
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 01852 Cube préusiné Fonte grise 120 kB

Dessins

Cube préusiné Fonte grise

Sélection/filtre d'articles

RéférenceA

D2EE1HH1H2LL1L2L3CAOAcc.PrixCommander
01852-32018032,540032253818037833018052174 Sur demande
01852-4002705050032324856048241027062262 Sur demande
01852-50032055630404060310060051032070312 Sur demande
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40