norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Système de serrage en fonte minérale

Système de serrage en fonte minérale

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :La fonte minérale est un mélange de deux matériaux composé de matériaux de remplissage minéraux et d'une résine époxy servant de liant.Finition :La fonte minérale est moulée à température ambiante au cours d'un procédé de moulage à froid avec utilisation de formes négatives d'une grande précision, puis trempée.Nota :Les éléments de serrage KIPPblock peuvent être utilisés dans des machines avec des vitesses d'avance élevées. La réduction de la charge sur la machine par des systèmes de bridage est un facteur déterminant. Les éléments de serrage KIPPblock peuvent être fabriqués dans différentes tailles. Nous différencions les éléments de bridage entièrement moulés en fonte minérale de ceux possédant une enveloppe extérieure en acier.
De série, les éléments avec un système de trame sont disponibles dans les tailles système M12/F7 et M16/F7 avec trames 40 et 50.
Avantages :- Excellentes performances d'amortissement, 6 à 10 fois supérieures à celles de la fonte grise
- Poids spécifique très faible, plus léger que l'aluminium
- Faible conductivité thermique
- Résistance chimique et mécanique contre les fluides agressifs et abrasifs
- Liberté d'agencement en termes de formage
- Augmentation de la durée de vie des outils d'enlèvement de copeaux jusqu'à 30 %
- Pas de corrosion
- Intégration d'éléments de machine de type douilles d'ancrage, raccords d'air ou raccords hydrauliques
- Surface agréable, aucun vernissage nécessaire

Dessins

Système de serrage en fonte minérale
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40