{"product":{"productId":"agid.24799","price":21.71,"name":"Bouton d'arrêt d'urgence version à encastrer Ø 16,2 mm raccordement par connecteur plat"},"currency":"EUR"}
Matière
Plastique.
Bornes de contact en AgNi.
Bornes de contact en AgNi.
Finition
Bouton poussoir rouge.
Cadre jaune.
Cadre jaune.
Show more
Show less
Description
Matière
Plastique.
Bornes de contact en AgNi.
Bornes de contact en AgNi.
Finition
Bouton poussoir rouge.
Cadre jaune.
Cadre jaune.
Nota
Les boutons d'arrêt d'urgence sont utilisés pour arrêter manuellement des machines et installations en cas de danger. Le bouton poussoir se verrouille en position enfoncée et peut être déverrouillé en le tournant vers la droite ou vers la gauche. Le bouton rouge est placé sur un fond jaune. Ceci assure une bonne visibilité.
Certifications / Normes respectées :
CE, TÜV Süd, cURus.
EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850.
Certifications / Normes respectées :
CE, TÜV Süd, cURus.
EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850.
Données techniques
Position de montage : libre.
Durée de vie mécanique : 50 000 cycles de commutation.
Durée de vie électrique : 50 000 cycles de commutation à la charge nominale.
Contact à ouverture forcée : conforme EN 60947-5-1, annexe K.
Force d'actionnement : env. 25 N (à 20 mm/min).
B10d : 250 000.
Tension assignée d'isolement Ui : 250 V.
Courant continu thermique : 5 A.
Catégorie d'utilisation selon IEC/EN60947-5-1 :
AC15 : 35 V / 5 A.
DC13 : 35 V / 2 A.
Durée de vie mécanique : 50 000 cycles de commutation.
Durée de vie électrique : 50 000 cycles de commutation à la charge nominale.
Contact à ouverture forcée : conforme EN 60947-5-1, annexe K.
Force d'actionnement : env. 25 N (à 20 mm/min).
B10d : 250 000.
Tension assignée d'isolement Ui : 250 V.
Courant continu thermique : 5 A.
Catégorie d'utilisation selon IEC/EN60947-5-1 :
AC15 : 35 V / 5 A.
DC13 : 35 V / 2 A.
Plage de température
Température de stockage : -40 °C à +80 °C.
Température de service : -25 °C à +70 °C.
Température de service : -25 °C à +70 °C.
Avantages
Le contact de sécurité (modèle avec contact à fermeture) permet de surveiller en permanence la bonne connexion entre le bouton d'arrêt d'urgence et l'élément de contact. Si le bouton d'arrêt d'urgence n'est plus connecté à l'élément de contact en raison d'une installation négligente ou d'une détérioration mécanique, le contact de sécurité se déclenche immédiatement et la machine est arrêtée.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.