norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base et table circulaire en alliage léger.
Arbre creux : acier inoxydable.
réducteur précontraint : acier.
Accouplement à griffes en aluminium avec noix d'accouplement en polyuréthane.
Finition :Alliage d’aluminium anodisé.Remarques concernant la commande :La position de la sortie de câble ou de l'unité de commande est livrée telle que représentée sur le plan technique.Nota :Tables de positionnement pour opérations de déplacement et de positionnement motorisés. Le réducteur précontraint fonctionne quasiment sans jeu. Le support de palier de la vis sans fin offre une précision de rotation radiale maximale. L’alésage de grande largeur dans l’arbre creux permet le passage de fils ou tubes divers. L'anneau de positionnement réglable permet de déterminer librement le point de référence de rotation par rapport à la position du module installé. Il est possible de monter des capteurs de proximité avec le support de capteurs (21094) disponible en option. Nous proposons en accessoires, le logiciel de programmation et le câble d'interface (25000-15) spécifiques au moteur pas à pas avec commande de positionnement.

Le moteur pas à pas, avec sa résolution de 200 pas par rotation, permet une précision de positionnement théorique de 0,005 mm dans chaque direction. La précision de positionnement absolue dans chaque direction est de 0,01 mm. Le système peut fonctionner selon un facteur de marche de 100 %.

Se combine avec tous les autres composants de mêmes dimensions.
Données techniques :21085-01-10*:
Rapport de transmission : 10:1
Jeu d'inversion : < 0,12°
jeu radial : < 0,2 mm
Vitesse de rotation d'entrée maxi : 600 tr/min
Facteur de marche maxi : 100 %
Couple d'entrée requis : 0,13 Nm
Rigidité : voir diagramme
Capacité de rotation : 360°, infinie
Température d'utilisation : de +10 °C à +50 °C

21085-01-45*:
Rapport de transmission : 45:1
Jeu d'inversion : < 0,6°
jeu radial : < 0,02 mm
Vitesse de rotation d'entrée maxi : 600 tr/min
Facteur de marche maxi : 100 %
Couple d'entrée requis : 0,13 Nm
Rigidité : voir diagramme
Capacité de rotation : 360°, infinie
Température d'utilisation : de +10 °C à +50 °C
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21085-01 Tables de positionnement circulaires à motorisation coaxiale électrique, charge admissible élevée 369 kB
 Step motor: software and handbook 5,2 MB

Dessins

Tables de positionnement circulaires à motorisation coaxiale électrique, charge admissible élevée

Sélection/filtre d'articles

Référence

Rapport de transmissionTailleFormeType de formeOrientation de la
sortie de câble
Orientation
de la commande
CAOAcc.PrixCommander
21085-01-1012010:112Asans moteur-- 1 481,33 €
21085-01-10121110:112Bavec moteur pas à pasdroite- 1 592,37 €
21085-01-10121210:112Bavec moteur pas à pasen bas- 1 592,37 €
21085-01-10121310:112Bavec moteur pas à pasgauche- 1 592,37 €
21085-01-10121410:112Bavec moteur pas à pasen haut- 1 592,37 €
21085-01-10122110:112Cmoteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée-droite 2 140,92 €
21085-01-10122210:112Cmoteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée-en bas 2 140,92 €
21085-01-10122310:112Cmoteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée-gauche 2 140,92 €
21085-01-10122410:112Cmoteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée-en haut 2 140,92 €
21085-01-4512045:112Asans moteur-- 1 481,33 €
21085-01-45121145:112Bavec moteur pas à pasdroite- 1 592,37 €
21085-01-45121245:112Bavec moteur pas à pasen bas- 1 592,37 €
21085-01-45121345:112Bavec moteur pas à pasgauche- 1 592,37 €
21085-01-45121445:112Bavec moteur pas à pasen haut- 1 592,37 €
21085-01-45122145:112Cmoteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée-droite 2 140,92 €
21085-01-45122245:112Cmoteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée-en bas 2 140,92 €
21085-01-45122345:112Cmoteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée-gauche 2 140,92 €
21085-01-45122445:112Cmoteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée-en haut 2 140,92 €
Taille

D2D3D4D5D6D7D8HH1H2LL1Filtre
1279,86023H7M6M43038,01H75636139931
TailleF1
N
F2
N
F3
N
M1
Nm
M2
Nm
Filtre
1260060030033
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Unité de positionnement
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40