norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base et table circulaire en alliage léger.
Arbre creux : acier inoxydable.
réducteur précontraint : acier.
Accouplement à griffes en aluminium avec noix d'accouplement en polyuréthane.
Finition :Alliage d’aluminium anodisé.Remarques concernant la commande :La position de la sortie de câble ou de l'unité de commande est livrée telle que représentée sur le plan technique.Nota :Tables de positionnement pour opérations de déplacement et de positionnement motorisés. Le réducteur précontraint fonctionne quasiment sans jeu. Le support de palier de la vis sans fin offre une précision de rotation radiale maximale. L’alésage de grande largeur dans l’arbre creux permet le passage de fils ou tubes divers. L'anneau de positionnement réglable permet de déterminer librement le point de référence de rotation par rapport à la position du module installé. Il est possible de monter des capteurs de proximité avec le support de capteurs (21094) disponible en option. Nous proposons en accessoires, le logiciel de programmation et le câble d'interface (25000-15) spécifiques au moteur pas à pas avec commande de positionnement.

Le moteur pas à pas, avec sa résolution de 200 pas par rotation, permet une précision de positionnement théorique de 0,005 mm dans chaque direction. La précision de positionnement absolue dans chaque direction est de 0,01 mm. Le système peut fonctionner selon un facteur de marche de 100 %.

Se combine avec tous les autres composants de mêmes dimensions.
Données techniques :Rapport de transmission : 55:1
Jeu d'inversion : < 0,1°
jeu radial : < 0,02 mm
Vitesse de rotation d'entrée maxi : 600 tr/min
Facteur de marche maxi : 100 %
Couple d'entrée requis : 0,15 Nm
Rigidité : voir diagramme
Capacité de rotation : 360°, infinie
Température d'utilisation : de +10 °C à +50 °C
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21085 Table de positionnement circulaireà motorisation coaxiale électrique 237 kB
 Step motor: software and handbook 5,2 MB

Dessins

Table de positionnement circulaireà motorisation coaxiale électrique

Sélection/filtre d'articles

Aperçu des articles (comprimé)
RéférenceTailleFormeFinition 1CAOAcc.PrixCommander
21085-12012Asans moteur 1 036,06 €
21085-121112Bavec moteur pas à pas 1 126,17 €
21085-121212Bavec moteur pas à pas 1 126,17 €
21085-121312Bavec moteur pas à pas 1 126,17 €
21085-121412Bavec moteur pas à pas 1 126,17 €
21085-122112Cavec moteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée 1 659,78 €
21085-122212Cavec moteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée 1 659,78 €
21085-122312Cavec moteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée 1 659,78 €
21085-122412Cavec moteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée 1 659,78 €
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
Unité de positionnement
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2020 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40