|
|
22250_BPignons simples 3/8“ x 7/32“ DIN ISO 606, prêts à monter forme B |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier C45.Finition :Naturel. Dents trempées par induction ~HRC 50.Nota :Pignons prêts à monter avec moyeu d'un côté pour chaînes à rouleaux selon DIN ISO 606. Les dents sont fraisées et trempées par induction. Rainure selon DIN 6885 / BS 4235. La rainure est alignée sur la pointe de la dent. Avec deux vis sans têtes. Un filetage est aligné sur la rainure centrale et un autre est décalé de 90°.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | N° ISO | Division pouces | Division mm | Nombre de dents | D | D1 | D2 | D3 | D4 | B1 | B3 | L | C | R | T2 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
22250-1038073201010 | B | 06 B-1 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 10 | 34,5 | 30,82 | 24 | 10 | M4 | 5,3 | 3 | 20 | 1 | 10 | 1,4 |  | | 5,54 € | | 22250-1038073201012 | B | 06 B-1 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 10 | 34,5 | 30,82 | 26 | 12 | M4 | 5,3 | 4 | 20 | 1 | 10 | 1,8 |  | | 5,54 € | | 22250-1038073201014 | B | 06 B-1 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 10 | 34,5 | 30,82 | 29 | 14 | M4 | 5,3 | 5 | 20 | 1 | 10 | 2,3 |  | | 5,54 € | | 22250-1038073201110 | B | 06 B-1 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 11 | 37,5 | 33,8 | 24 | 10 | M4 | 5,3 | 3 | 25 | 1 | 10 | 1,4 |  | | 6,14 € | | 22250-1038073201112 | B | 06 B-1 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 11 | 37,5 | 33,8 | 26 | 12 | M4 | 5,3 | 4 | 25 | 1 | 10 | 1,8 |  | | 6,14 € | | 22250-1038073201114 | B | 06 B-1 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 11 | 37,5 | 33,8 | 29 | 14 | M4 | 5,3 | 5 | 25 | 1 | 10 | 2,3 |  | | 6,14 € | | 22250-1038073201115 | B | 06 B-1 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 11 | 37,5 | 33,8 | 30 | 15 | M4 | 5,3 | 5 | 25 | 1 | 10 | 2,3 |  | | 6,14 € | | 22250-1038073201116 | B | 06 B-1 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 11 | 37,5 | 33,8 | 31 | 16 | M4 | 5,3 | 5 | 25 | 1 | 10 | 2,3 |  | | 6,14 € | | 22250-1038073201212 | B | 06 B-1 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 12 | 40,5 | 36,8 | 26 | 12 | M4 | 5,3 | 4 | 25 | 1 | 10 | 1,8 |  | | 7,08 € | | 22250-1038073201214 | B | 06 B-1 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 12 | 40,5 | 36,8 | 29 | 14 | M4 | 5,3 | 5 | 25 | 1 | 10 | 2,3 |  | | 7,08 € | | 22250-1038073201215 | B | 06 B-1 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 12 | 40,5 | 36,8 | 30 | 15 | M4 | 5,3 | 5 | 25 | 1 | 10 | 2,3 |  | | 7,08 € | | 22250-1038073201216 | B | 06 B-1 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 12 | 40,5 | 36,8 | 31 | 16 | M4 | 5,3 | 5 | 25 | 1 | 10 | 2,3 |  | | 7,08 € | | 22250-1038073201316 | B | 06 B-1 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 13 | 43,5 | 39,8 | 31 | 16 | M4 | 5,3 | 5 | 25 | 1 | 10 | 2,3 |  | | 7,90 € | | 22250-1038073201318 | B | 06 B-1 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 13 | 43,5 | 39,8 | 34 | 18 | M5 | 5,3 | 6 | 25 | 1 | 10 | 2,8 |  | | 7,90 € | | 22250-1038073201419 | B | 06 B-1 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 14 | 46,5 | 42,8 | 35 | 19 | M5 | 5,3 | 6 | 25 | 1 | 10 | 2,8 |  | | 9,12 € | | 22250-1038073201522 | B | 06 B-1 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 15 | 49,5 | 45,81 | 42 | 22 | M5 | 5,3 | 6 | 25 | 1 | 10 | 2,8 |  | | 9,54 € | | 22250-1038073201524 | B | 06 B-1 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 15 | 49,5 | 45,81 | 42 | 24 | M6 | 5,3 | 8 | 25 | 1 | 10 | 3,3 |  | | 9,54 € | | 22250-1038073201525 | B | 06 B-1 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 15 | 49,5 | 45,81 | 42 | 25 | M6 | 5,3 | 8 | 25 | 1 | 10 | 3,3 |  | | 9,54 € | | 22250-1038073201624 | B | 06 B-1 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 16 | 52,5 | 48,82 | 42 | 24 | M6 | 5,3 | 8 | 28 | 1 | 10 | 3,3 |  | | 10,96 € | | 22250-1038073201625 | B | 06 B-1 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 16 | 52,5 | 48,82 | 42 | 25 | M6 | 5,3 | 8 | 28 | 1 | 10 | 3,3 |  | | 10,96 € | | 22250-1038073201724 | B | 06 B-1 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 17 | 55,5 | 51,83 | 46 | 24 | M6 | 5,3 | 8 | 28 | 1 | 10 | 3,3 |  | | 13,22 € | | 22250-1038073201725 | B | 06 B-1 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 17 | 55,5 | 51,83 | 46 | 25 | M6 | 5,3 | 8 | 28 | 1 | 10 | 3,3 |  | | 13,22 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|