norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en aluminium, surface d'appui en caoutchouc nitrile.Finition :Pose libre.Nota :Les cales de mise à niveau basses et antidérapantes conviennent pour les charges allant jusqu'à 7 tonnes. La surface d'appui sphérique en caoutchouc nitrile 80° Shore vulcanisé 1) permet de compenser les irrégularités.
La protection antidérapante vulcanisée en caoutchouc nitrile 80° Shore 1) assure une isolation permanente contre les vibrations, le bruit et les fluides corrosifs.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 27710-25 Cales de mise à niveau en aluminium avec revêtement isolant antidérapant, pose libre 195 kB

Dessins

Cales de mise à niveau en aluminium 
avec revêtement isolant antidérapant, pose libre

Sélection/filtre d'articles

RéférenceRéglage fin
(mm)
Réglage sous charge
(kN)
Couple exercé sur la
vis d'arrêt
(Nm)
Réglage en hauteur
par tour
(mm)
CAOAcc.PrixCommander
27710-25-145095059770350,275 102,47 €