{"product":{"productId":"agid.5209","price":14.08,"name":"Embase pour pied articulé avec bride de fixation en zinc injecté haute pression"},"currency":"EUR"}
Matière
Embase: zinc injecté haute pression.
Plaque antidérapante : caoutchouc.
Plaque antidérapante : caoutchouc.
Finition
Laqué poudre noire.
Afficher plus
Afficher moins
Embase en zinc injecté pour pieds articulés avec bride de fixation, forme C
à partir de
14,08 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Embase en zinc injecté pour pieds articulés avec bride de fixation, forme D
à partir de
16,69 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Embase: zinc injecté haute pression.
Plaque antidérapante : caoutchouc.
Plaque antidérapante : caoutchouc.
Finition
Laqué poudre noire.
Nota
Nos pieds articulés se composent d’une embase et d’une broche ou d’une rotule. Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche ou avec chaque type de rotule de la gamme. La plaque antidérapante absorbe les vibrations et immobilise le pied articulé. Broches assorties : voir 27810. Rotules taraudées adaptées : voir 27811.
Indication de dessin
Forme C avec trou de fixation sans plaque antidérapante
Forme D avec trou de fixation avec plaque antidérapante
Forme D avec trou de fixation avec plaque antidérapante