|
|
27657_ASupports de fixation coudés A |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier ou Inox 1.4404.Finition :Acier zingué. Inox naturel.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | Forme | A | A1 | A2 | B | D | D1 | L | L1 | R | T | Résistance N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
27657-00810 | acier | A | 19 | 4,25 | 10 | 10 | 8 | 3,4 | 8 | 3 | 4 | 1,5 | 180 |  | | 6,70 € | | 27657-00816 | acier | A | 40 | 10 | 16 | 20 | 8 | 4,3 | 8 | 3 | 10 | 2 | 500 |  | | 7,85 € | | 27657-01016 | acier | A | 40 | 10 | 16 | 20 | 10 | 4,3 | 9 | 3 | 10 | 2 | 800 |  | | 7,85 € | | 27657-01316 | acier | A | 40 | 10 | 16 | 20 | 13 | 4,3 | 9,5 | 3 | 10 | 2 | 1200 |  | | 7,85 € | | 27657-008101 | acier inoxydable | A | 19 | 4,25 | 10 | 10 | 8 | 3,4 | 8 | 3 | 4 | 1,5 | 180 |  | | 14,55 € | | 27657-008161 | acier inoxydable | A | 40 | 10 | 16 | 20 | 8 | 4,3 | 8 | 3 | 10 | 2 | 500 |  | | 14,55 € | | 27657-010161 | acier inoxydable | A | 40 | 10 | 16 | 20 | 10 | 4,3 | 9 | 3 | 10 | 2 | 800 |  | | 14,55 € | | 27657-013161 | acier inoxydable | A | 40 | 10 | 16 | 20 | 13 | 4,3 | 9,5 | 3 | 10 | 2 | 1200 |  | | 14,55 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|