norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Éléments roulants en plastique, compacts pour rails à rouleaux
10448-02

Éléments roulants en plastique, compacts pour rails à rouleaux

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Roue et cage en polyamide renforcé de fibres de verre.
Axe en acier.
Finition :Cage noire.
Roue disponible en différents coloris.
Nota :Les éléments roulants sont adaptés aux profilés aluminium pour rails à rouleaux et peuvent donc être montés dessus rapidement et simplement. L'insertion des profilés peut se faire sans outil. La forme compacte des rouleaux avec un petit entraxe est optimale pour un transport sans vibrations de marchandises fragiles.
Convient pour les profilés aluminium de type B et I.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 10448-02 Éléments roulants en plastique, compacts pour rails à rouleaux 394 kB

Dessins

Éléments roulants en plastique, compacts pour rails à rouleaux

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur
du corps de base
R1

Charge
N
CAOAcc.PrixCommander
10448-02-091noir9100 3,09 €
10448-02-092jaune9100 3,39 €
10448-02-093rouge9100 3,09 €
10448-02-094vert9100 3,39 €
10448-02-095gris9100 3,39 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2019 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40