norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Entretoises en plastique pour rails à rouleaux
10448-05

Entretoises en plastique pour rails à rouleaux

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Polyamide renforcé de fibre de verre.Finition :Noir.Nota :L'entretoise est adaptée aux profilés aluminium pour rails à rouleaux et peut donc être montée dessus rapidement et simplement. Elle est par exemple utilisée comme écarteur entre les éléments roulants, les éléments de brossage et les rotules. L'insertion des profilés peut se faire sans outil.
Convient pour les profilés aluminium de type B et I.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 10448-05 Entretoises en plastique pour rails à rouleaux 204 kB

Dessins

Entretoises en plastique pour rails à rouleaux

Sélection/filtre d'articles

Référence

DésignationCAOAcc.PrixCommander
10448-05-3325entretoise 1,01 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2020 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40