norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Éléments de blocage de marche arrière en acier pour rails à rouleaux
10448-06

Éléments de blocage de marche arrière en acier pour rails à...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Butée en acier.
Axe en acier.
Cage en polyamide, renforcée de fibres de carbone.
Finition :Zingué.
Cage noire.
Nota :L'élément de blocage de la marche arrière est adapté aux profilés aluminium pour rails à rouleaux et peut donc être monté dessus rapidement et simplement. Il empêche les mouvements de retour en arrière des marchandises sur les rails. L'insertion des profilés peut se faire sans outil.
Convient pour les profilés aluminium de type B et I.
Caractéristiques  :
RoHSInox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 10448-06 Éléments de blocage de marche arrière en acier pour rails à rouleaux 362 kB

Dessins

Éléments de blocage de marche arrière en acier pour rails à rouleaux

Sélection/filtre d'articles

Référence

DésignationCAOAcc.PrixCommander
10448-06-3350Élément De Blocage De Marche Arrière 12,71 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40