norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en polyamide renforcé fibre de verre.
Galets en POM.
Vis en acier.
Finition :Corps et galets noirs.
Vis zinguée.
Nota :Les éléments roulants se prêtent à la fabrication de convoyeurs à rouleaux de toutes longueurs et largeurs. Adapté aux profilés aluminium de type B et I. Grâce aux broches-guides à ressorts sur la face inférieure, les éléments sont adaptés universellement pour rainure 8 et 10.

Fixation forme B
Insérer la partie inférieure du corps avec des galets dans la rainure du profilé aluminium. Placer la partie supérieure du corps et appuyer. Frapper ou visser pour fixer et serrer l’élément roulant dans la rainure.
Alternativement, les éléments de bridage sur la partie inférieure peuvent être démontés, les éléments roulants vissés au milieu de la vis et les tasseaux vissés fermement sur le profilé aluminium.
Indication de dessin :
1) avec guidage latéral
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 10450_B Éléments roulants, Forme B 154 kB

Dessins

Éléments roulants, Forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

Finition 1Largeur
de la
rainure
Charge
N
CAOAcc.PrixCommander
10450-2000Bsans guidage latérale8/10100 4,48 €
10450-2100Bavec guidage latérale8/10100 4,76 €

Autres articles de cette catégorie

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2021 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40