|
|
10500Module excentrique de serrage |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Corps de base en acier. Levier à serrage rapide en fonte d'aluminium.Finition :Corps de base bruni. Écrou type marteau, zingué. Levier à serrage rapide avec revêtement de poudre noire. Nota :Le module de serrage est positionné par le dessus dans la rainure en T et serré en toute sécurité via le levier à serrage rapide, sans aucun outil supplémentaire.Avantages :Les modules excentriques de serrage peuvent être utilisés sur des systèmes standard de profilés en aluminium ou sur des tables avec rainures en T pour fixer, immobiliser ou serrer des composants ou des pièces.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D | H | H1 | H2 | H3 | L | Pour largeur de rainure | Force de serrage F (kN) | Force manuelle FH (N) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
10500-00200808 | A | 20 | 73,5 | 36 | 8 | 28 | 52,3 | 8 | 2,5 | 100 |  | | 42,07 € | |
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D1 | H | H1 | H2 | H3 | L | Pour largeur de rainure | Force de serrage F (kN) | Force manuelle FH (N) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
10500-10200808 | B | M20x1,5 | 73,5 | 36 | 8 | 28 | 52,3 | 8 | 2,5 | 100 |  | | 42,94 € | |
|
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | L | Pour largeur de rainure | Force de serrage F (kN) | Force manuelle FH (N) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
10500-31301008 | D | - | M30x2 | 40 | 84,6 | 35 | 10 | 25 | 70,4 | 8 | 4 | 120 |  | | 50,66 € | |
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D1 | D2 | H | H1 | H2 | L | Pour largeur de rainure | Force de serrage F (kN) | Force manuelle FH (N) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
10500-41150706 | E | M15X1 | 25 | 39 | 14 | 7 | 35 | 6 | 1,5 | 90 |  | | 31,42 € | | 10500-41200908 | E | M20X1 | 32 | 50 | 18 | 9 | 52 | 8 | 2,5 | 100 |  | | 36,16 € | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|