norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Profil cache rainure/joint de remplissage type B et type I
10315

Profil cache rainure/joint de remplissage type B et type I

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Type I polypropylène.
Type B polypropylène + TPE.
Finition :noir ou naturel.Nota :Le profil cache rainure/joint de remplissage en plastique souple a deux applications différentes. En tant que profil cache rainure, il recouvre les rainures des profilés pour les protéger de la poussière et des impuretés. En tant que joint de remplissage, côté ouvert tourné vers l'extérieur, il permet d'accueillir les éléments à surface plane.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 10315 Profil cache rainure/joint de remplissage type B et type I 221 kB

Dessins

Profil cache rainure/joint de remplissage type B et type I
Profil cache rainure/joint de remplissage type B et type I

Sélection/filtre d'articles

Référence

Couleur
du corps de base
TypeLargeur
de la
rainure
BB1B2HLongueurÉlément
de
surface
CAOAcc.PrixCommander
10315-06120351noirI6674,49,120002,0 - 3,5 3,72 €
10315-06120350natureI6674,49,120002,0 - 3,5 3,88 €
10315-08120601noirI889,46,69,120002,0 - 6,0 6,00 €
10315-08140601noirI889,46,61120004,0 - 6,0 2,92 €
10315-08140600natureI889,46,61120004,0 - 6,0 2,69 €
10315-10220601noirB1010--1320002,0 - 6,0 4,02 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2018 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40