norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Articulation zinc injecté haute pression.
Fixations zinc injecté haute pression.
Bagues d'écartement inox.
Douilles taraudées et vis à tête fraisée acier.
Finition :Articulation peinte couleur aluminium.
Fixation zinguée.
Entretoise naturelle.
Douilles taraudées et vis à tête fraisée zinguées.
Nota :Articulations pour l'assemblage de deux profilés selon l'angle de votre choix.
La plage de réglage va de 0° à 180°. L'articulation peut également être utilisée comme charnière lourde.

Si les bagues d'écartement sont utilisées, il est possible de déplacer librement l'articulation. Si les bagues sont retirées, l'articulation peut alors être utilisée comme élément d'angle fixe. Les articulations sont particulièrement adaptées pour les fixations réglables, potences pivotantes ou autres applications similaires.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 10270_OK Articulation sans manette indexable 239 kB

Dessins

Articulation sans manette indexable

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTypeLargeur
de la
rainure
Forme

AA1BD

HLTCAOAcc.PrixCommander
10270-063030I6A22,5-306,445307 18,03 €
10270-084040I8A30-408,460409 13,75 €
10270-084080I8B5040408,4100809 45,84 €
10270-083030B8A22,5-308,345307 21,69 €
10270-104545B10A30-458,560458 19,26 €
10270-104590B10B5045458,5100909 42,17 €

Autres articles de cette catégorie

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2020 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40