norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Adaptateurs pivotants en plastique
antistatique pour rainure de profilé
10550-10

Adaptateurs pivotants en plastique antistatique pour rainure de...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Adaptateurs antistatiques en PA, renforcés de fibres de carbone.
Fixation en zinc injecté haute pression.
Éléments de fixation en acier.
Finition :Acier zingué.Nota :Les adaptateurs peuvent être utilisés pour fixer les bacs de distribution à une rainure de profilé (rainure 8 ou rainure 10).
L'adaptateur peut être pivoté de 45° dans les deux sens.
Utilisation :Les appareils électriques, électroniques ou autres composants (éléments sensibles aux décharges électrostatiques) peuvent être endommagés voire détruits en raison d'une décharge électrostatique dans un environnement proche.
Une décharge électrostatique peut être causée par des personnes ou par la manipulation de composants sensibles aux décharges électrostatiques (par ex. lors de la fabrication, du montage, du transport et du stockage, etc.).
Pour empêcher une décharge électrostatique, des produits éliminant les charges électriques conformes à la norme DIN EN 61340-5-1 sont nécessaires dans l'environnement électronique.
Ces produits sont utilisables pour les applications de décharge électrostatique ou des zones de protection contre les décharges électrostatiques (EPA) conformément à la norme DIN EN 61340-5-1.
Domaines d'utilisation:Fabricants d'appareil soumis à l'obligation de conformité à la directive produit ATEX 2014/34/UE.
Exploitants soumis à l'obligation de conformité à la directive d'exploitation ATEX 1999/92/CE.
Sécurité :Ces produits éliminant les décharges électrostatiques sont aussi utilisables pour les appareils, les composants et les systèmes de protection dans les zones explosibles.
L'utilisation de ces produits éliminant les décharges électrostatiques permet d'empêcher la formation d'une étincelle de décharge électrostatique et, par conséquent, le risque d'inflammation de gaz ou de poussières pouvant entraîner une explosion dans les locaux fermés.
Pour protéger les personnes travaillant dans les zones explosibles, les fabricants et exploitants d'appareils sont tenus d'appliquer les directives ATEX et de s'y conformer.
La capacité d'élimination des décharges électrostatiques de ces produits est testée par le TÜV Süd.
Contenu de la livraison1x corps supérieur.
1x corps inférieur.
1x bride d'adaptation.
1x écrou hexagonal M4.
1x vis à tête fraisée M4x35.
4x tasseau pour rainure 8/10.
1x vis à tête cylindrique M8x16.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 10550-10 Adaptateurs pivotants en plastique antistatique pour rainure de profilé 249 kB
 Renseignements techniques ESD 261 kB

Dessins

Adaptateurs pivotants en plastique
antistatique pour rainure de profilé

Sélection/filtre d'articles

RéférenceB

B1B2HLL1L2BN=largeur de
la rainure
CAOAcc.PrixCommander
10550-10-511885114,24040,13610,18/10 7,82 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2021 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40