norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Adaptateurs pivotants en plastique
pour rainure de profilé
10550-10

Adaptateurs pivotants en plastique pour rainure de profilé

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Adaptateur en PA, renforcé de fibre de verre.
Fixation en zinc injecté haute pression.
Éléments de fixation en acier.
Finition :Acier zingué.Nota :Les adaptateurs peuvent être utilisés pour fixer les bacs de distribution à une rainure de profilé (rainure 8 ou rainure 10).
L'adaptateur peut être pivoté de 45° dans les deux sens.
Contenu de la livraison1x corps supérieur.
1x corps inférieur.
1x bride d'adaptation.
1x écrou hexagonal M4.
1x vis à tête fraisée M4x35.
4x tasseau pour rainure 8/10.
1x vis à tête cylindrique M8x16.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 10550-10 Adaptateurs pivotants en plastique pour rainure de profilé 246 kB

Dessins

Adaptateurs pivotants en plastique
pour rainure de profilé

Sélection/filtre d'articles

RéférenceB

B1B2HLL1L2BN=largeur de
la rainure
CAOAcc.PrixCommander
10550-10-510885114,24040,13610,18/10 6,92 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2021 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40