norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Bacs de distribution en plastique
pour rainure de profilé type I, type B et profilé de suspension
10550

Bacs de distribution en plastique pour rainure de profilé type...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Bacs de distribution en PA, renforcés de fibre de verre.
Porte étiquette en PC.
Tampon élastique en PU.
Nota :Les bacs de distribution peuvent être facilement accrochés dans la rainure du profilé ou dans le profilé de suspension.
Les bacs de distribution pour profilés de suspension peuvent être montés sur des plaques perforées.
Idéale pour la mise à disposition de petites pièces et la présentation sélective des plus petits composants.
Contenu de la livraison1x bac de distribution.
1x porte étiquette.
1x étiquette.
4x tampon élastique, autoadhésif.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 10550 Bacs de distribution en plastique pour rainure de profilé type I, type B et profilé de suspension 276 kB

Dessins

Bacs de distribution en plastique
pour rainure de profilé type I, type B et profilé de suspension

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1FormeB

B1B2HH1H2LL1L2BN=largeur de
la rainure
CAOAcc.PrixCommander
10550-00type IA105601950--153,5136-8 4,11 €
10550-10type BA105601950--153,5136-10 4,11 €
10550-20pour profil de suspensionB10560195093153,51363- 4,11 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2021 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40