norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Goupille en Inox 1.4542.
Bouton champignon et bouton pression en Inox 1.4305.
Billes en Inox 1.4125.
Ressort de pression en Inox.
Finition :Goupille en acier trempé, dureté min. 40 HRC et passivé.
Bouton champignon et bouton pression passivés.
Billes en acier trempé, dureté 58 +4 HRC et passivé.
Ressort de pression passivé.
Nota :Les goupilles d'arrêt permettent d'assembler ou de fixer rapidement et simplement des pièces ou des éléments. Un appui sur le bouton pression permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En relâchant le bouton pression, les billes se bloquent et procurent un assemblage sûr. Les goupilles d'arrêt peuvent, si nécessaire, être équipées d'une corde de maintien.

Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.

Les données relatives à la force de cisaillement correspondent à la charge de rupture théorique.
Il s'agit de valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.

Les valeurs de charge ont été calculées conformément à la norme DIN 50141. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la goupille d'arrêt autobloquante est adaptée à l'application envisagée.

Les différents matériaux avec lesquels les goupilles d'arrêt autobloquantes sont utilisées, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Accessoires :Douille de logement pour goupille d'arrêt 03197
Câble de sécurité en spirale 03199
Corde de maintien avec œillet 03199
Anneau 03199
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03194 Goupille d'arrêt avec bouton de manœuvre en inox 197 kB

Dessins

Goupille d'arrêt avec bouton de manœuvre en inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDD1D2D3D4LL1L2L3L5Alésage
logement
H11
Force de cisaillement
double section
max.kN
CAOAcc.PrixCommander
03194-0210501020,655,5411,95,810623,41616524,4  21,63 €
03194-0210501520,655,5411,95,815623,41621524,4  21,63 €
03194-0210502020,655,5411,95,820623,41626524,4  21,63 €
03194-0210502520,655,5411,95,825623,41631524,4  21,63 €
03194-0210503020,655,5411,95,830623,41636524,4  22,07 €
03194-0210503520,655,5411,95,835623,41641524,4  22,07 €
03194-0210504020,655,5411,95,840623,41646524,4  22,07 €
03194-0210505020,655,5411,95,850623,41656524,4  22,24 €
03194-0210506020,655,5411,95,860623,41666524,4  24,70 €
03194-0210507020,655,5411,95,870623,41676524,4  24,70 €
03194-0210601020,666,9911,95,810723,41617635,64  20,01 €
03194-0210601520,666,9911,95,815723,41622635,64  20,01 €
03194-0210602020,666,9911,95,820723,41627635,64  21,51 €
03194-0210602520,666,9911,95,825723,41632635,64  21,51 €
03194-0210603020,666,9911,95,830723,41637635,64  22,78 €
03194-0210603520,666,9911,95,835723,41642635,64  22,78 €
03194-0210604020,666,9911,95,840723,41647635,64  22,78 €
03194-0210605020,666,9911,95,850723,41657635,64  24,02 €
03194-0210606020,666,9911,95,860723,41667635,64  24,92 €
03194-0210607020,666,9911,95,870723,41677635,64  24,92 €
03194-0210608020,666,9911,95,880723,41687635,64  24,92 €
03194-0210801020,689,4211,95,810823,41618863,8  22,97 €
03194-0210801520,689,4211,95,815823,41623863,8  22,97 €
03194-0210802020,689,4211,95,820823,41628863,8  22,97 €
03194-0210802520,689,4211,95,825823,41633863,8  22,97 €
03194-0210803020,689,4211,95,830823,41638863,8  24,71 €
03194-0210803520,689,4211,95,835823,41643863,8  24,71 €
03194-0210804020,689,4211,95,840823,41648863,8  26,37 €
03194-0210805020,689,4211,95,850823,41658863,8  26,37 €
03194-0210806020,689,4211,95,860823,41668863,8  28,15 €
03194-0210807020,689,4211,95,870823,41678863,8  28,15 €
03194-0210808020,689,4211,95,880823,41688863,8  28,15 €
03194-0251001525,41011,8614,27,415925,717,82410100,1  24,59 €
03194-0251002025,41011,8614,27,420925,717,82910100,1  24,59 €
03194-0251002525,41011,8614,27,425925,717,83410100,1  24,59 €
03194-0251003025,41011,8614,27,430925,717,83910100,1  27,53 €
03194-0251003525,41011,8614,27,435925,717,84410100,1  27,53 €
03194-0251004025,41011,8614,27,440925,717,84910100,1  27,53 €
03194-0251005025,41011,8614,27,450925,717,85910100,1  27,53 €
03194-0251006025,41011,8614,27,460925,717,86910100,1  32,19 €
03194-0251007025,41011,8614,27,470925,717,87910100,1  32,19 €
03194-0251008025,41011,8614,27,480925,717,88910100,1  32,19 €
03194-0251009025,41011,8614,27,490925,717,89910100,1  33,38 €
03194-0251010025,41011,8614,27,4100925,717,810910100,1  33,38 €
03194-0351202034,71214,4518,310,7201032,321,63012144,06  31,75 €
03194-0351202534,71214,4518,310,7251032,321,63512144,06  31,75 €
03194-0351203034,71214,4518,310,7301032,321,64012144,06  34,68 €
03194-0351203534,71214,4518,310,7351032,321,64512144,06  34,68 €
03194-0351204034,71214,4518,310,7401032,321,65012144,06  34,68 €
03194-0351205034,71214,4518,310,7501032,321,66012144,06  40,31 €
03194-0351206034,71214,4518,310,7601032,321,67012144,06  40,31 €
03194-0351207034,71214,4518,310,7701032,321,68012144,06  40,31 €
03194-0351208034,71214,4518,310,7801032,321,69012144,06  40,31 €
03194-0351209034,71214,4518,310,7901032,321,610012144,06  47,23 €
03194-0351210034,71214,4518,310,71001032,321,611012144,06  47,23 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2021 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40