{"product":{"productId":"agid.24880","price":4.2,"name":"Écrous H en inox avec bague d'étanchéité Hygienic DESIGN"},"currency":"EUR"}
Matière
Écrou H : inox 1.4404.
Bague d'étanchéité : thermoplastique (POM) conforme UE 10/2011 et FDA.
Finition
Écrou H : inox poli ou non poli.
Bague d'étanchéité : RAL5002 - bleu outremer (POM).
Bague d'étanchéité : RAL5002 - bleu outremer (POM).
Afficher plus
Afficher moins
Description
Description du produit
Le système de vis Hygienic DESIGN a été développé spécialement pour une utilisation dans les zones de transformation des aliments. Une attention particulière a été accordée à la géométrie optimisée pour le nettoyage et à la rugosité de surface de Ra ≤ 0,8 µm. L'utilisation simple et rapide des produits grâce à une bague d'étanchéité prémontée vient compléter l'ensemble.
Matière
Écrou H : inox 1.4404.
Bague d'étanchéité : thermoplastique (POM) conforme UE 10/2011 et FDA.
Finition
Écrou H : inox poli ou non poli.
Bague d'étanchéité : RAL5002 - bleu outremer (POM).
Bague d'étanchéité : RAL5002 - bleu outremer (POM).
Nota
La surface d'appui de la bague d'étanchéité doit idéalement être plate et perpendiculaire au perçage et présenter une rugosité de surface Ra ≤ 0,8 µm.
Bague d'étanchéité inadaptée au nettoyage acide (pH < 4) et aux produits oxydants.
Bague d'étanchéité inadaptée au nettoyage acide (pH < 4) et aux produits oxydants.
Plage de température
-20 °C jusqu’à +100 °C (POM).
Avantages
Bague d'étanchéité prémontée et remplaçable.
Matériaux de qualité alimentaire.
Géométrie optimisée pour le nettoyage.
Matériaux de qualité alimentaire.
Géométrie optimisée pour le nettoyage.
Attention
L'utilisateur doit vérifier l'adéquation de la visserie Hygienic DESIGN avec l'application concernée. En fonction des charges et des conditions extérieures (température, produits de nettoyage, fluides), la bague d'étanchéité doit être régulièrement inspectée et remplacée si nécessaire.
Contenu de la livraison
Écrou H avec bague d'étanchéité.
Sur demande
Finitions spéciales.
Finition filetée
M4 - M16.
Indication de dessin
1) Écrou H
2) Bague d'étanchéité
2) Bague d'étanchéité
Accessoire
Bagues d'étanchéité 07301.
Vis H en inox avec bague d'étanchéité 07170-11.
Vis H en inox avec bague d'étanchéité 07170-11.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.