FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière

Inox 1.4305.

Finition
Naturel.
Indication de dessin
1) Deuxième vis à partir de D1 ≥ 75
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought