{"product":{"productId":"agid.19936","price":13.77,"name":"Crochet de charge avec extrémité de tige, forme A, classe 10"},"currency":"EUR"}
- Résistance à la charge jusqu'à 10 000 kg
- Avec homologation et poinçon H de la BG
- Cliquet de sécurité à fermeture automatique
Description
Matière
Acier.
Finition
Classe de résistance 10. Revêtement en plastique, rouge.
Cliquet de sécurité forgé, zingué.
Cliquet de sécurité forgé, zingué.
Nota
Crochet de charge avec cliquet de sécurité forgé.
Les crochets de charge sont conformes à la directive machines et testés BG (poinçon H).
Les crochets de charge sont conformes à la directive machines et testés BG (poinçon H).
Plage de température
de -40 °C jusqu'à 200 °C = 100 % de la capacité de charge
jusqu'à 300 °C = 90 % de la capacité de charge
jusqu'à 400 °C = 75 % de la capacité de charge
jusqu'à 300 °C = 90 % de la capacité de charge
jusqu'à 400 °C = 75 % de la capacité de charge
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.