{"product":{"productId":"agid.4048","price":120.67,"name":"Vis dynamométrique à doigt d\u2019appui"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier de décolletage.
Finition
Bruni.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier de décolletage.
Finition
Bruni.
Nota
Le couple requis se règle par l’intermédiaire de deux vis. Dès que le couple est atteint, le bouton moleté patine. Le réglage de la force de serrage est réalisée à l'aide des vis se trouvant dans la tête.
Forces
F1 = Pression de sortie minimale
F2 = Pression de sortie maximale
F2 = Pression de sortie maximale
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.