|
Bague de serrage : forme A avec paroi fine |
retour |
|
Bague de serrage : forme A avec paroi fine
Les ensembles de serrage norelem forment une liaison par frottement entre un arbre et un moyeu. Généralement, ils sont désignés comme éléments de connexion standard dans la construction de machines. Leur tâche consiste à transférer le couple et la puissance d'un arbre en rotation à un moyeu, ou vice-versa. Ils peuvent également être utilisés pour transférer d'autres forces telles que des forces axiales ou transversales, telles que celles qui se produisent avec des roues dentées ou des poulies dentées. Les accouplements à verrouillage sans clé ont un très faible moment d'inertie, ce qui signifie qu'ils peuvent réagir très rapidement aux mouvements de rotation. Ils nécessitent également seulement un minimum d'espace. L'installation et le démontage se font facilement et rapidement avec un écrou central. |
Se rendre directement sur notre boutique en ligne |
|
|
|
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|