FR
Sélectionnez votre langue
02006 C

Support oscillant

avec joint torique
acier de traitement
bruni, extrémité trempée
Référence:02006-106X012
  • Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression
  • Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage
  • Le joint torique protège des impuretés et des corps étrangers
Unité de vente
1 Pcs. 55,08 € / Pcs.

55,08 €

Disponible immédiatement
La disponibilité en direct de l’article est affichée aux clients enregistrés après leur connexion sur le site. Veuillez vous connecter ici ou vous inscrire ici pour voir la disponibilité en direct.

D'autres clients ont également acheté