FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Noix de serrage
Modèle 2
avec poignée papillon
Matériau du corps de base
aluminium
Surface du corps de base
anodisé
Coloris du corps de base
noir
Matériau des composants
acier
Surface des composants
chromé brillante
D1=Diamètre intérieur
6
D=diamètre intérieur
6
D2
14
D3
12
H
43,6
H1
15
H2
9
H3
14
H4
19,6
H5
18
L
38
L1
13
L2
8,5
Taille
1
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Corps et boulon en acier.
Bride en aluminium haute résistance.
Poignée papillon en thermoplastique, gris foncé.
Finition
Corps et boulon chromés mats.
Bride anodisée noire.
Nota
Réglage sans palier, serrage rapide grâce à la poignée papillon.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté